San - Antimicrobial
Rörkopplingar och tillbehör
Rörkopplingar och tillbehör för professionella installationer
Elesa sortiment av rörkopplingar och tillbehör
Ett brett utbud av fasta eller svängbara rörkopplingar för runda eller fyrkantiga rör för konstruktion av modulstrukturer med tillämpningar inom många industrisektorer.
Rörkopplingarna finns tillgängliga i flera olika produktionsmaterial:
- Teknopolymer
- Naturligt aluminium eller pressgjuten zinklegering
- Rostfritt stål med en polerad eller sandblästrad yta
Rörkopplingarna är tillgängliga med diametrar från 10 mm till 60 mm och deras montering är enkel och effektiv med hjälp av spännskruvar. På detta sätt kan en struktur enkelt anpassas efter individuella behov vid montaget.
Rörkopplingar i plast
Elesa tillverkar rörkopplingar i plast, i glasfiberförstärkt teknopolymer. De är idealiska för många industrisektorer och kan i flera fall ersätta rörkopplingar i alumium eller metall. Elesa:s rörkopplingar i teknopolymer har studerats och tagits fram utan skarpa kanter och onödiga håligheter. Det gör att komponenten enkelt och effektivt kan rengöras frekvent. Dessutom är de tillhörande skruvarna tillverkade i AISI 304 rostfritt stål.
Fördelar med rörkopplingar i glasfiberförstärkt teknopolymer (TCC):
- Låg vikt
- Korrosionsbeständighet
- Reduktionshylsor som tillåter använding av rör med andra diametrar än standard, Ø 18 och 30 mm.
- Fastspänningskit bestående av en ställbar låsspak (ERX) eller vingskruv (EWN) som underlättar för operatören då frekvens låsning och upplåsning av komponenten krävs.
Samtliga komponenter i produktserien TCC har studerats och testats noga av Elesa för att säkerställa komponenternas mekaniska egenskaper. Dessa egenskaper går att läsa om i respektive artikels produktdatablad på hemsidan.
Sortimentet kompletteras av:
- Svängbara rörkopplingar och rörkopplingsfästen
- Tillbehör som anslutningsrör, reduktionshylsor och fastspänningskit.
I Elesa:s katalog är det också möjligt att beställa utbudet av rörkopplingar och tillbehör från Ganter.


