San - Antimicrobial
Gångjärn med säkerhetsbrytare
Gångjärn med säkerhetsbrytare
I urvalet finns även säkerhetsgångjärn med inbyggd säkerhestbrytare (även med flera brytare): verkliga säkerhetsanordningar som i händelse av oavsiktlig öppning av dörrar, höljen, skyddsdörrar i maskiner eller produktionslinjer utlöser ett avbrott i strömkretsen för att skydda operatören. Gångjärnen med säkerhetsbrytare kan appliceras på de vanligaste aluminiumprofiler och är lämpliga för frekvent rengöring, tack vare kapslings IP67 och användningen av inlägg av rostfritt stål för att försluta gångjärnet.
Dessa gångjärn med inbyggd microbrytare (ELESA patent) är en säkerhetsanordning då det automatiskt bryter strömmen vid oavsiktligt öppnande av dörrar, maskin skydd, eller säkerhetsdörrar på maskiner och produktionsutrustning och skyddar därmed operatöreren. Dessa elektriska säkerhetsgångjärn kan utsättas för frekventa rengöringscykler och kan användas i alla situationer eller miljöer där särskild uppmärksamhet åt städning och hygien efterfrågas, tack vare IP67 skyddsklass och användningen av detaljer i rostfritt stål för tillslutning av gångjärnskroppen.