San - Antimicrobial
Metal Detectable
METALPULVER OCH TEKNOPOLYMER RAL 5001 “GREEN-BLUE”
Standardkomponenter med insatser i AISI 304 rostfritt stål, tillverkade av teknopolymer, ”Grön-blå” RAL 5001, material lämpligt för kontakt med livsmedel (FDA CRF.21 och EU 10/2011). Den speciella tillsatsen i plastmaterialet möjliggör upptäckt av kubiska partiklar på 5 mm med hjälp av en metalldetektor. Dessutom är den blåa färgens specificitet och särprägel naturligt frånvarande i den miljö där dessa komponenter används, vilket gör att det är möjligt att visuellt upptäcka förorenade delar. Efterlevnaden av FDA-föreskrifter möjliggör dessutom en hög nivå av förebyggande mot risken för föroreningar i maten.
- Maskiner för livsmedelsindustrin
- Utrustning för läkemedelsindustrin