San - Antimicrobial
Allmän information
Allmän information
De pneumatiska kraftspännarna (Misati patent) används för att låsa mekanikdelar som ska bearbetas eller hanteras på jiggar och konsoler.
Huvudkännetecken för de pneumatiska kraftspännarna är:
- hög spännkraft;
- reducerad storlek;
- låg konsumtion av tryckluft;
- reducerad vikt.
Kraftspännarna kännetecknas av en pneumatisk cylinder med “dubbel effekt” som överför en roterande rörelse till spännarmen.
- Tryckluftspassage: när den aktiveras genom hålet märkt med symbolen “+” glider cylindern uppåt och når spännarmens låsposition (Fig.1). När den aktiveras genom hålet märkt med symbolen “-” glider cylindern ner och når då spännarmens viloläge (Fig.2).
- Åtdragningsmoment: cylindrarna med diameter 20, 32, 40, 50 mm utvecklar ett åtdragningsmoment mellan 60 Nm och 475 Nm, värden som är högre än liknande produkter på marknaden.
Under specifika stresstester visade de pneumatiska kraftspännarna konstant prestanda för mer än 20 miljoner cykler.
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter