San - Antimicrobial
Nyhetsbrev
Läs vårt nyhetsbrev och ta reda på de argument och insikter som har gjort det objektet. Om du vill bli informerad om alla nyheter, utställningar, tjänster, händelser eller prenumerera på vårt nyhetsbrev nu.
För den senaste informationen om Elesa produkter och tjänster
februari 2025
GST-SV Kultryckskruvar med tryckplatta, ANPS-Q Delade fyrkantiga spännringar och GN 1110 Spännband
januari 2025
Vakuumkomponenter: Titta på den nya videon, ERX-SST-LP Ställbara låsspakar, GN 5299 Karbinhakar
mars 2025
MRY-SST-HVD Låsspakar: Den ultimata lösningen för vattentät fastspänning, PES Elastomerfjädrar och PEB Hålstänger, GN 676.2 Knoppar
april 2025
HCV-E-LD Elektriska rörnivåglas med LED, RMBS Plana magneter med dubbel magnetisk yta, GN 487 Rörkopplingar med vridbar kulled.
juli 2025
AVFP och AVFD Kuddisolatorer, RE.F7-HT Solida hjul, GN 235 Gångjärn med slitsade hål
augusti 2025
RE.F5-SST-N-ESD Hjul med ESD-beläggning i gjuten polyuretan och gaffelfäste i rostfritt stål, BTL-LP Räfflade vred med säkerhetskedja, GN 784 Vridbara kulleder.
september 2025
Nya DT.464 och DT.653-AV Lettrade vred i SUPER-Teknopolymer, VLS-RC och VLS-LP Säkerhetsstjärnvred med elastisk gaffel, GN 7580 Precisionsgångjärn, Kom och träffa oss!
januari 2026
Nya Visually Detectable Maskinfötter, ESC-SFT Handtag med säkerhetsbrytare: säkert, smart och pålitligt, GN 3136 Infällbara handtag
oktober 2025
Nya HSC och HSO Nivåsensorer, RMS-SH Platta rektangulära fästmagneter, GN 1131 Låsande lyftöglor, Kom och träffa oss!
november 2025
Handtaget M.2000-LD med LED, Gångjärn CFM-PC med integrerad elkabel, GN 449.5 Snäpplås
februari 2026
Flänslager i blå RAL 5005, SUPER-teknopolymer: lösningen för marina miljöer, Spännringar GN 706.4
mars 2026
Produktserien Soft-Touch: komfort, säkerhet och design, lagerstöd för transportörrullar, kulspärrbultar
april 2026
Luftningspluggar med hög filtrering, linjära sidostyrningar, T-formade rörkopplingar GN 476.2, Kom och besök oss!
juni 2025
CFM-PC Gångjärn i certifierad självslocknande teknopolymer med integrerad elkabel, DIN 6325 och DIN 7979 Styrstift, Elesa och LILT Lagkamrater i kampen mot cancer
juni 2026
Vattentäta maskinfötter LY.A-STP-HVD, Manöverspakar och "Formula Uno" marsch
juli 2026
SUPER-teknopolymer, Vibrationsdämpare DVM.4 och DVM.5 och Hylsnycklar GN 3124
augusti 2026
MTA-SST förslutningsspännare, RMMC magnetlås och dubbelböjda bygelhandtag GN 426.4
september 2026
CGT och CGM kabelförskruvningar, MAK och MAK-AE-V0 Bygelhandtag, GN 22 maskinfötter och evenemanget Elesa Gigaday!