San - Antimicrobial
Polyuretanhjul
Polyuretanhjul
Ett brett utbud av polyuretanhjul injicerade eller gjutna för manuell eller mekanisk hantering på släta ytor, även i ESD-skyddade områden.
Fälgen på hjulen för industrivagnar kan vara tillverkade i polyamid, aluminium eller gjutjärn. Gaffel med fast eller svängbar fästplatta, är tillgängliga i olika material för medeltunga, tunga eller extra-tunga laster.
De industriella polyuretanhjulen finns med eller utan broms, även i variant i rostfritt stål för användning i reglerade områden där det krävs användning av korrosionsbeständiga material. De formgjutna polyuretanhjulen uppvisar i allmänhet goda egenskaper i elasticitet kombinerat med medium till höga nivåer av mekanisk beständighet mot kompression och draghållfasthet. De injicerade polyuretanhjulen, har i allmänhet lägre elasticitetsegenskaper och överlägsen hårdhet.