San - Antimicrobial
Teknopolymer hjul
Teknopolymer hjul
Ett urval av teknopolymer hjul, idealisk för användning i fuktiga miljöer, även i närvaro av mycket aggressiva kemiska ämnen för hantering på släta ytor.
Tillgängliga med fast eller svängbar fästplatta i enlighet med material och användningsområde: stålplåt för medeltunga laster med ett dynamiskt område på upp till 7300N, svetsat stål för tunga laster med ett dynamiskt område på upp till 9000N och AISI 304 rostfritt stål för tillämpningar som kräver höga krav på hygien och beständighet mot frekvent rengöring. Slitbanorna hos polymer industriella hjul uppvisar utmärkt motståndskraft mot slitage.