San - Antimicrobial
Elektriska rörnivåglas
Elektriska rörnivåglas
Utbudet av elektriska rörnivåglas skiljer sig i funktioner och prestanda. Finns i sortimentet: indikatorer med temperatursensorer, MAX elektriska temperatursensorer, elektriska temperatursensorer, MIN-nivå elektriska sensorer, MIN-nivå och MAX-temperatursensorer, nivå- och temperatursensorer.
Den omfattande serien HCX ingår oljeindikatorer med elektrisk övervakning, med sensorer för nivå- och / eller temperatur, är tillverkade i av olika transparenta plastmaterial som garanterar 180 ° sikt på vätskan. De monteras med hjälp av en ultraljudssvetsning för att ge perfekt tätning, kontrastskärmen förstärker nivåns synlighet och underlättar temperaturavläsningen.