San - Antimicrobial
Pluggar
Pluggar
Att tillbehör till hydrauliksystem är tillförlitliga och håller hög kvalitet är mycket viktigt. Pluggar har en avgörande roll i systemets funktion och för att det ska fungera optimalt. Materialen är noga utvalda för att kunna passa flera olika applikationer och vätskor.
Elesa pluggar finns därför tillgängliga i flera olika material:
- Teknopolymer
- Duroplast
- Stål
- Rostfritt stål
- Aluminium
Vissa pluggar och oljepåfyllningspluggar går att beställa med mätstickor i standardlängder eller i specialanpassade längder med MAX- och MIN-nivåmarkeringar. För att beställa pluggar med specialanpassade mätstickor finns ett verktyg på hemsidan för respektive produkt.
För applikationer som kräver det har Elesa även pluggar som uppfyller de väsentliga kraven i det europeiska ATEX-direktivet 2014/34/EU (explosiva atmosfärer).
För att övervaka och förlänga livslängden hos ett system kan en magnetplugg vara ett lämpligt val. Magnetpluggen samlar upp metallpartiklar som annars får cirkulera fritt i oljan. Dessa partiklar kan släppas från den utrustning eller maskin som pluggen är monterad på, och genom att magnetpluggen samlar upp partiklarna kan eventuellt underhållsbehov identifieras i ett tidigt skede och därmed undvika att maskinen tar skada eller går sönder.
I sortimentet finns även ett urval av pluggar för höga tryck. Dessa pluggar är framtagna och testade i laboratorietester för att klara mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre under en begränsad tid.