San - Antimicrobial
Magnetiska mätsystem
Magnetiska mätsystem för precis positionering och effektivare arbetsflöden
Magnetiska mätsystem erbjuder en pålitlig och exakt lösning för att mäta linjära och vinkelförskjutningar. Med högkvalitativa komponenter och enkel montering erbjuder dessa system effektivitet och precision i viktiga processer.
Med det magnetiska mätsystemet MPI-R10 som består av en LCD-display och med en inbyggd magnetisk lägesgivare som kombineras med magnetremsan M-BAND-10. Med dessa komponenter erbjuds ett komplett mätsystem som inte bara levererar exakta resultat utan och effektiviserar och förfinar arbetsprocesser. Magnetremsan säljs i flera olika längder och dess flexibilitet gör den till en mycket mångsidig komponent som passar flera typer av applikationer. MPI-R10-RF är en version med dataöverföring via radiofrekvens för att använda det magnetiska mätsystemet och magnetbandet tillsammans med en PLC.
Fördelar med magnetiska mätsystem:
- Exakt positionering: Hög precision vid mätning av linjära och vinkelförskjutningar
- Effektiv installation: Smidig montering för snabb och enkel användning
- Ökad effektivitet: Minska tid för processer och installation
Magnetremsa för Magnetiska Mätsystem MPI-R10 och MPI-15
Vår magnetremsa är utformad för att användas tillsammans med de moderna magnetiska mätsystemen MPI-R10 och MPI-15. Den erbjuder precision och anpassningsbarhet för industriella tillämpningar.
Magnetremsan M-BAND-10 är en viktig komponent för dessa system och består av:
- Magnetremsa: Tillverkad av en magnetisk tejp, en robust bärarremsa och en självhäftande tejp som säkerställer ett tillförlitligt fäste.
- Skyddstejp: Består av en skyddsremsa och en självhäftande tejp för att skydda den magnetiska ytan mot yttre påverkan och slitage.
För specifika applikationer erbjuder Elesa anpassade lösningar på förfrågan. Därför kan dessa magnetremsor tas fram i andra längder än de standardlängder som anges i produkttabellen, upp till en maxlängd på 25 meter. En lösning som underlättar för sektorer med behov som kräver flexibilitet.