San - Antimicrobial
1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
Kontinuerliga undersökningar och experiment med nya material som erbjuder en ständig förbättring som Elesas kvalitetssystem baseras på.
Vårt partnerskap med de ledande plasttillverkarna i världen och användning av mekaniska och processimuleringsprogram gör det möjligt för oss att erbjuda material som bäst lämpar sig för våra kunders specifika appliceringar.
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter