San - Antimicrobial
Excenterspännare
Excenterspännare för snabb och säker fastspänning
Excenterspännare är en optimal typ av låsspak för industriella applikationer som kräver en snabb, säker och effektiv fastspänning. Dessa högkvalitativa komponenter möjliggör enkel hantering vilket gör de perfekta för många applikationer inom det industriella landskapet.
Justerbara excenterspännare för en optimerad kontroll av låskraften
Elesas breda sortiment inkluderar även en version av excenterspännare med en speciellt designad räfflad justeringsring med funktionen att kunna erbjuda en exakt reglering av låskraften hos spaken samtidigt som den säkerställer att handtaget kan låsa i önskad position. Detta ger operatören maximal flexibilitet och trygghet i de arbetsmoment som ska utföras.
Noggranna val av material och förfinad design för hög prestanda
Elesa erbjuder excenterhandtag i flera robusta material såsom zinklegering, stål, rostfritt stål och SUPER-teknopolymer. För varje enskild applikation finns det en lösning som kombinerar hållfasthet, ergonomi och korrosionsbeständighet. Den eleganta svaga krökning som är utformad på handtagsdelen hos excenterhandtaget bidrar till ett ergonomiskt och bekvämt grepp för att göra arbetet så säkert och effektivt som möjligt.
Enkel och effektiv användning
När excenterspaken har monterats på applikationen så appliceras en spännkraft enkelt genom att trycka ned handtaget. För att frigöra arbetsstycket lyfter man sedan helt enkelt spaken vilket gör det smidigt att byta ut eller justera arbetsstycket mellan olika processer. Detta förenklar arbetsflödet och sparar tid utan att kompromissa på operatörens säkerhet.
Elesa – din partner för lösningar inom manuell fastspänning
Med decennier av erfarenhet inom industridesign och tillverkning av standardkomponenter är Elesa en ledande aktör inom låsspakar och relaterade komponenter. Vi är stolta över att kunna erbjuda innovativa lösningar som är utformade för att kunna möta de mest krävande kraven från marknaden.
Utforska vårt omfattande sortiment av excenterspännare, justerbara excenterspännare och låsspakar i stort.