San - Antimicrobial
Rörkopplingar för rör
Rörkopplingar för rör
Ett brett utbud av rörkopplingar för rör med fyrkantiga eller runda tvärsnitt för konstruktion av diverse modulära strukturer.
Rörkopplingar för rör finns tillgängliga i olika former:
- Två-vägs rörkopplingar
- Rörkopplingar med fästplatta
- T-formade röranslutningar
Tillgänliga material på rörkopplingarna är:
- Teknopolymer
- Aluminium
- Rostfritt stål
Rörkopplingar i plast, teknopolymer, finns tillgängliga i svart eller grå färg och är korrosionsbeständiga och utrustade med skruvar i AISI 304 rostfritt stål. De garanterar låg vikt och mekanisk motståndskraft till rörstrukturer inom olika idustriella sektorer.
Rörkopplingarna i rostfritt stål är idealiska för applikationer inom områden där det enligt lag är obligatoriskt att använda material som är beständiga mot kemiska ämnen.
Den speciella formen hos skruvarna för vissa utföranden i rostfritt stål förhindrar att fukt bildas och med hjälp av tätningsbrickor i teknopolymer och en silikonring kan hålet och gängan tätas, vilket gör att vatten inte tränger in.
De är idealiska för skyddsanordningar, barriärer, höljen och ramar av olika slag.
I Elesa:s katalog är det också möjligt att beställa utbudet av rörkopplingar och rör från Ganter.