San - Antimicrobial
Flänslager
Flänslager
Sortimentet flänslager består av självjusterande fästen och flänskullager som används för fixering av en roterande axel. Dessa produkter är tillgängliga med fyrkantiga fästen, runda eller med sidomontage vid 90°.
De består av en polymer bas som garanterar maximal mekanisk och termisk motståndskraft, bussningar och brickor i AISI 304 rostfritt stål och kullager i kromstål med statisk belastning av 7000N till 11000N och dynamisk belastning 14000N till 19000N. De totala dimensionerna för de självjusterande lagren är tillverkade enligt ISO 3228.