San - Antimicrobial
Förslutningsspännare
Förslutningsspännare
Snabbspännare från Speedy Block med hake eller krok använder vippmekanismer och är idealiska för industriella tillämpningar där höga klämkrafter och repetitiva rörelser krävs för att låsa komponenter snabbt och säkert.
Produktionsmaterialen för dessa förslutningsspännare är:
- förzinkat stål
- rostfritt stål
- svetsbart svartoxiderat stål för Heavy-Duty-serien som garanterar högt mekanisk motstånd.
Förslutningsspännarna för Heavy-Duty-serien är särskilt lämpade för applikationer med hög motståndskraft med en ytterligare säkerhet att låsningen bibehålls, mycket användbar där det finns stora påkänningar på grund av vibrationer.
Vissa förslutningsspännare har stopp eller säkerhetsanordning, öppning av förslutningsspännaren sker genom att koppla ur säkerhetsanordningen med hjälp av handtaget eller knappen. Alla manövreringar av dessa modeller kan utföras med endast en hand eftersom öglan följer spaken i sin rörelse. Handtaget i rött är i gjuten polyuretan: utmärkt grepp och motståndskraft mot kemiska ämnen.