San - Antimicrobial
4.2 Rullfriktion
Rullfriktionskraft genereras när två kroppar rulla på varandra utan glidning.
Låt oss föreställa ett hjul med radien r utsätts för en belastning N. När hjulet närmar sig kontaktpunkten komprimeras materialet, när kontaktpunkten har passerats, genomgår det en elastisk frigörelse.
Om det material som används för att tillverka hjulet inte är helt elastiska, går en del av energin som erfordras för komprimering förlorad i den efterföljande återgångs fasen – som avleds i form av värme för att motverka et inre friktionsmotståndet hos materialet.
Om vi tänker i termer av krafter, i stället för energier, kan man säga att tryckfördelning i kontaktytan inte är symmetrisk i förhållande till riktningen för kraften N.

Diagrammet över tryck genererar därför ett resultat lika med N, men förflyttat framåt med avseende på hjulaxeln med ett avstånd bv (armen på den rullande friktionen). Förskjutningen av det erhållna värdet genererar ett motståndsmoment.

För att få hjulet att snurra jämnt är det nödvändigt att tillämpa ett motriktat moment identisk med och motsatt Mr eller en dragkraft F parallellt med riktningen framåt och så att:

Från de tidigare formlerna fick vi:

Där

Med fv känd som den rullande friktionskoefficienten som kan tas fram med experimentella tester.
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter