San - Antimicrobial
Stjärnvred och korsvred
Stjärnvred och korsvred
Stjärnvred och låsvred är exempel på låsrattar, tillgängliga i olika material, former och ytbehandlingar. Den ursprungliga utformningen med fem lober igenkännliga som Elesa design, ger operatören ett fast och säkert grepp. Vissa serier av låsrattar finns också med färgad centrumlock för att kunna anpassas till maskinen eller utrustningen där de ska användas, eller att skilja på olika funktioner. Ett senare tillskott till Elesa-familjen är snabbspännande stjärnvred och mjuka vred eller mjuka knoppar belagda med en elastomer (TPE) kallad SOFT-touch.
Alltid uppmärksam på marknadens behov, har Elesa också utvecklat produktlinjer med särskilda egenskaper för applikationer inom vissa sektorer. Förutom fem lober, är de nya trekantsvreden med tre lober särskilt intressant med massivt tvärsnitt utan hålrum, för att förhindra ohälsosamma avlagringar och garanterar maximalt enkel rengöring. De tre stora loberna erbjuder ett effektiv och säkert grepp så att operatören enkelt kan manövrera även de minsta diametrarna. Serien innehåller också stjärnvred med säkerhetsanordningar som gör att endast auktoriserad personal kan utföra en operation med hjälp av lämplig nyckel.