San - Antimicrobial
Duroplast hjul
Duroplasthjul, fenolbaserad värmehärdande plast, för höga temperaturer - upp till 300°C, idealisk för användning i livsmedelsindustrin och matlagningsugnar.
En ny familj av Duroplast rattar, en fenolbaserad (PF) värmehärdande plast som härdar under gjutning på grund av irreversibel polymerisering, motståndskraftig mot temperaturer upp till 300°C.
Duroplastrattar är därför lämpliga att användas inom livsmedelsindustrin och matlagningsugnar, särskilt inom baknings sektorn. Fast eller svängbart fäste i förzinkat stål eller AISI 304 rostfritt stål, konstruerat för att motstå laster upp till 2000N, tillgänglig med eller utan broms. Industrihjul i rostfritt stål är lämpliga för användning i reglerade sektorer där användning av korrosionsbeständiga material är obligatorisk.