San - Antimicrobial
Magnetiska material
| Magnetiska material | |
![]() | Hård ferrit (HF) Hård ferrit magneter (80% järnoxid) är tillverkade genom en sintringsprocess. Liksom alla keramiska material, är dessa magneter väldigt hårda, spröda och praktiskt taget ickebearbetningsbara. Den magnetiska adhesiva kraften minskar när magneten upphettas. |
![]() | AlNiCo (AN) Aluminium nickel kobolt AlNiCo magneter (huvudsakligen tillverkade av aluminium, nickel, kobolt och järn) är resultatet av en sintringsprocess eller en gjutprocess. Dessa magneter är väldigt hårda och dess material är mycket starkt, men de kan genomgå vissa bearbetningsprocesser. Dessa magneter används i allmänhet för tillämpningar i vilka det magnetiska fältet måste förbli så statisk och stabilt som möjligt, även vid höga temperaturer. |
![]() | SmCo (SC) Samariumkobolt SmCo magneter (huvudsakligen tillverkade av samarium och kobolt) är resultatet av en sintringsprocess. Dessa magneter är väldigt hårda, spröda och praktiskt taget icke-bearbetningsbara. Den magnetiska adhesiva kraften minskar när magneten upphettas. |
![]() | NdFeB (ND) Neodym järn bor NdFeB magneter (huvudsakligen tillverkad av neodymium, järn och bor) är resultatet av en sintringsprocess. Dessa magneter är väldigt hårda, spröda och praktiskt taget icke-bearbetningsbara. Magneterna gjorda av detta material överför sin maximala långvarig magnetisk kraft. Den magnetiska adhesiva kraften minskar när magneten upphettas. |
Jämförelse mellan olika magnetiska material
| Material | Hård ferrit (HF) | AlNiCo (AN) | SmCo (SC) | NdFeB (ND) |
| Adhesiv kraft | bra | medium | stark | mycket stark |
| Max. arbetstemperatur * | ≈ 200°C | ≈ 450°C | ≈ 200°C | ≈ 80°C |
| Korrosionsbeständighet | mycket bra | mycket bra | bra | mindre bra |
| Maskinbearbetbarhet | inte möjligt | diamant kapning, slipning | inte möjligt | inte möjligt |
| Avmagnetisering förmåga | måttlig
genom demagnetiseringsfält | enkelt
genom demagnetiseringsfält | mycket svårt
bara genom ett stort demagnetiseringsfält | svårt
bara genom ett stort demagnetiseringsfält |
| Pris | mycket rimligt | Högt | väldigt högt | rimligt |
* Max. arbetstemperatur är endast ett riktvärde, eftersom det också beror på magnet dimensionerna.
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter



