San - Antimicrobial
Gänginsatser
Gänginsatser
Att arbeta med profiler, rörstrukturer och maskinfötter kan ofta innebära att man behöver komplettera sin applikation med gänginsatser, röranslutningar och ändpluggar. Många av de olika gänginsatserna monteras enkelt utan behov av skruv eller andra fästelement. Gänginsatsen är tillverkad i teknopolymer och i en avsmalnande form som efter att den sätts in i röret hålls på plats med hjälp av ett tryck mot rörets innerväggar och med hjälp av den nedre kanten av gänginsatsen. I tabellerna för respektive gänginsats hittar ni för vilken typ av rör som den är tänkt att användas, här listas även den maximala statiska belastningen som komponenten har testats för.
Detta sortiment täcker allt från lätta laster till medeltunga och tunga laster. För lättviktsapplikationer erbjuder Elesa även fyrkantiga gänginsatser med integrerad justerbar fot. Monteringen sker då enkelt genom att pressa in ändpluggen i profilen eller röret, för att justera höjden skruvar man sedan på foten.
De kvadratiska rörkopplingarna används vid skapandet av profilstrukturer av olika slag. Denna komponent erbjuder Elesa för många och olika typer av anslutningar. Fördelen är att man kan bygga ihop strukturer utan att behöva använda skruvar eller andra fästelement, då denna komponent fungerar som en koppling mellan profiler genom att enkelt pressa ihop profilerna med kopplingen.
För att applikationen ska motsvara den förväntade estetiken eller för att förhindra att smuts och andra partiklar ansamlar sig inuti profiler och rör så har Elesa lösningen. I sortimentet finns ribbade rörändpluggar, skyddslock för rör och skyddskåpor för muttrar och bultar för detta ändamål.