San - Antimicrobial
Mekaniska positionsvisare
Direktdrivna mekaniska lägesindikatorer kan monteras på genomgående axlar i alla positioner för att ge direkt avläsning av placering av en maskin komponent.
De mekaniska positionsvisarna används på manöveraxlar i vilket läge som helst: positionsindikatorn monteras direkt på manöveraxeln och är ansluten till maskinen via ett bakre styrstift. Finns i tre olika storlekar för att anpassa sig till de dimensionella behoven hos maskinen som de är avsedda för och finns med bussning i svartoxiderat stål eller i AISI 304 rostfritt stål.
De mekaniska lägesindikatorerna har en underdel och ett hus i teknopolymer, finns i tre färger: orange, grå, gråsvart. Dessa är ultraljudssvetsade mellan underdel och hus för att undvika inträngning av smuts och damm. Fönster i transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer, gjuten över själva huset för att ge en perfekt tätning. Bussning finns i svartoxiderat stål eller AISI 303 rostfritt stål för utmärkt korrosionsbeständighet.