SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
4. BEARBETNINGS-TOLERANS
TOLERANSER HOS METALLINSATSER
- Släta hål i bussningar och nav i knoppar och rattar
För de mest använda modellerna så finns en rad standardhål tillgängliga så att användaren har ett stort urval vilket sparar in tid vid sammansättingen. Toleransen för dessa hål är normalt av graden H7 men i vissa fall av grad H9. Toleransnivån indikeras alltid i tabellen för varje artikel, i kolumnen för hålstorlek. I de fall som det är svårare att föreslå ett standardhål som uppfyller alla slags sammansättningar som finns, så kan antingen ett förborrat hål med en tänjbar tolerans (hål med mindre diameter än det på skaftet som det skall sättas till), eller kan nav utan hål (ej borrat) användas.


- Gängade hål i bussningar och gängor på tappar
Bearbetning i enlighet med ISO metriska gängor (UNI 5545-65) för normal skruvlängd (se tabell i kapitel 10, sida A24).
- Gängade hål på inbyggda metallbussningar = tolerans 6H.
- Metalltappar eller vridbara handtag = tolerans 6g.
TOLERANS FÖR HÅL OCH GÄNGOR I PLASTMATERIAL
- Släta hål (för handtag med genomgående hål som roterar fritt på axlar).
Trots många svårigheter att hålla bearbetningstoleranser och de många faktorer som påverkar slutresultatet, diameterstorlek på det axiella hålet respekteras dessa normalt med toleransen
C11. Därmed kan dessa handtag monteras direkt på axlar tillverkade av normalt stånggods.
Om axlarna som svarvas av gods är av större diameter så rekommenderas toleransen h11, då detta ger en fri passning till en snabb och prisbillig bearbetningskostnad.
- Invändiga gängor (för handtag utan metallinsatser som skruvas på gängade axlar)
De är normalt något mindre i diameter för att ge en fast anpassning i normal rumstemperatur.
- Utvändiga gängor (för luftningspluggar eller nivåindikatorer med gängad anslutning)
I detta fall så på grund av teknologisk process och typen av plast, som kan absorbera en liten mängd fukt vid utomhusbruk så måste toleransen tolkas med beaktande av detta så att komponentens fastsättning aldrig äventyras.
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar