• Product Highlights

Effektives Einspannen mit dem Exzenterspanner LAC-FL

21.09.2022

Lesezeit: Minuten

Der LAC-FL Exzenterspanner besteht aus einem Technopolymergehäuse und einer Gleitbasis. Die selbstsichernde Mutter und die Unterlegscheibe bestehen aus AISI 304 Edelstahl. Die Korrosionsbeständigkeit macht den neuen LAC-FL Exzenterspanner ideal für Anwendungen in Umgebungen mit hohen Hygienestandards.

Der Exzenterspanner ermöglicht das schnelle und effektive Einspannen von Bauteilen (z. B. einer Tür) an einer Struktur (z. B. einem Rahmen). Das elastische Halteelement aus NBR-Gummi sorgt für einen sicheren Verschluss, selbst bei Vibrationen oder Fehlstellungen der beiden Teile.

Durch das Absenken des Hebels wird das Halteelement gespannt, sodass das Bauteil (z. B. eine Tür) sicher im Rahmen fixiert wird.

Varianten des Exzenterspanners LAC-FL: 

Mit frei verstellbarem Hebel in alle Richtungen (LAC-FL-F-SST);

Mit Hebel, der immer in der gewünschten Position bleibt, dank Anti-Rotationsstift (LA-FL-O-SST).



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten