San - Antimicrobial
Magnetische Messsysteme MPI: Präzision, Flexibilität und vereinfachte Formatwechsel
25.06.2026
Lesezeit: Minuten
In den Bereichen Industrieautomation, Verpackungsmaschinen, Fördertechnik und Produktionsanlagen ist die präzise Positionierung von Achsen entscheidend, um Qualität, Wiederholgenauigkeit und Produktivität sicherzustellen.
Die magnetischen Messsysteme MPI von ELESA ermöglichen hochpräzise lineare und winkelbezogene Wegmessungen und vereinfachen gleichzeitig Einstell- und Formatwechselvorgänge.
Wie funktioniert ein MPI-R10 Messsystem?
Ein magnetisches Messsystem besteht aus drei Elementen:
✔ Elektronischer MPI-Anzeiger
✔ Magnetsensor
✔ Magnetband M-BAND-10
Der Sensor liest die Position auf dem Magnetband und überträgt die Information an den Anzeiger.
Diese Technologie zur unterstützten manuellen Positionierung ermöglicht eine berührungslose Messung, reduziert den Verschleiss und gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit.
Lineare und Winkelmessung
Die MPI-Systeme eignen sich sowohl für lineare Wegmessungen als auch für Winkelmessungen.

Typische Anwendungen sind:
Linearführungen
Anschlagverstellungen
Fördersysteme
Verpackungsmaschinen
Automationsanlagen
Winkelmessung
Das Magnetband kann auf einem Radius montiert werden, um Rotationsbewegungen direkt zu erfassen.
Je nach Modell:
MPI-15: minimaler Radius 65 mm
MPI-R10 und MPI-R10-RF: minimaler Radius 50 mm
ABS- oder REL-Anzeige: zwei Messmodi
Die MPI-Systeme bieten zwei Betriebsarten, um unterschiedlichen Einstell- und Positionieraufgaben gerecht zu werden.
ABS – Absolute Messung
Die Position wird immer vom Maschinenursprung aus berechnet.
Der Bediener kennt jederzeit die tatsächliche Position der Achse.
REL – Relative Messung
Die aktuelle Position wird zu einem neuen Bezugspunkt.
Diese Funktion ist besonders hilfreich bei aufeinanderfolgenden Einstellvorgängen oder bei Formatwechseln mit mehreren Zwischenschritten.
Beispiel:
Position 250 mm
Aktivierung des REL-Modus
Anzeige = 0
Eine zusätzliche Verstellung um 150 mm ergibt:
REL = 150 mm
ABS = 400 mm

ORG und Offset: Präzision trotz Veränderungen beibehalten
Im Lebenszyklus einer Maschine können sich verschiedene Parameter verändern:
Werkzeugwechsel
Austausch von Komponenten
Mechanischer Verschleiss
Änderungen des Produktionsprozesses
Das MPI-System ermöglicht hierfür die Verwendung von Offset-Werten.
ORG (Origin)
Definiert den Referenzursprung der Maschine.
Offset
Ermöglicht eine Korrektur, ohne den ursprünglichen Referenzpunkt zu verändern.
Es können bis zu 10 Offset-Werte gespeichert werden.
Der Bediener kann dadurch seine Einstellungen schnell wiederherstellen, ohne die Maschine vollständig neu kalibrieren zu müssen.

Zielpositionen: Bis zu 32 Einstellungen speichern
Die Systeme MPI-R10 und MPI-R10-RF ermöglichen das Speichern von bis zu 32 Zielpositionen.
Jede Zielposition kann beispielsweise einem der folgenden Elemente entsprechen:
Produktformat
Maschinenrezept
Werkzeugkonfiguration
Produktionseinstellung

Formatwechsel und Serienumstellungen werden dadurch schneller, sicherer und reproduzierbarer.
MPI-R10-RF: Die ideale Lösung für häufige Formatwechsel
In Anlagen mit regelmässigen Formatwechseln erleichtert das MPI-R10-RF die unterstützte manuelle Positionierung verschiedener Verstellachsen.
Die Anzeiger kommunizieren direkt per Funk mit der Steuereinheit UC-RF und übertragen ihre Positionsdaten an die SPS.
Ergebnis:
✔ Kürzere Einstellzeiten
✔ Weniger Positionierungsfehler
✔ Höhere Produktivität
✔ Sicherere Formatwechsel
Vorteile:
✔ Keine Verkabelung zwischen Anzeigern und Steuereinheit
✔ Schnelle Installation
✔ Automatische Positionsübertragung
✔ Zentrale Überwachung über die SPS
✔ Bis zu 36 vernetzte Geräte

In vielen Anwendungen übernimmt das System zusätzlich eine Sicherheitsfunktion:
Solange nicht alle Positionen den vorgegebenen Zielwerten entsprechen, kann der Produktionszyklus nicht gestartet werden.
Vereinfachter Batteriewechsel
Die MPI-Systeme werden batteriebetrieben.
Je nach Modell und Nutzung beträgt die Batterielebensdauer mehrere Jahre.
Der Batteriewechsel ist einfach und schnell durchführbar.
Dank der integrierten Pufferstromversorgung bleiben die gespeicherten Parameter während des Batteriewechsels bis zu 10 Sekunden erhalten.

Die wichtigsten Vorteile der MPI-R10 Systeme
✔ Lineare und winkelbezogene Messung
✔ Absolute oder relative Anzeige
✔ Einfache und schnelle Montage
✔ Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit
✔ Offset-Kompensation
✔ Speicherung von Zielpositionen
✔ Ausführungen mit Schutzart IP54 oder IP67
✔ Verfügbare Funkkommunikation
✔ Kürzere Einstell- und Formatwechselzeiten
Fazit
Die magnetischen Messsysteme MPI von Elesa bieten eine leistungsstarke Lösung für die Positionierung, Einstellung und Kontrolle von Maschinenachsen.
Dank ihrer einfachen Bedienung, ihrer erweiterten Funktionen und ihrer hohen Flexibilität tragen sie dazu bei, die Produktivität zu steigern und Stillstandzeiten bei Formatwechseln zu reduzieren.
➡️ Siehe Produkt
Bitte um Auskunft
* Pflichtfeld