LAC-FL Exzenterspanner

für schnelles Einspannen; Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Exzenterspanner

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Elastischer Anschlussstift

Edelstahl 1.4310.

Auflagescheibe

Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz.

Gewindestift

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz.

Elastisch dehnbares Halteelement

Selbstsichernde Mutter und Unterlegscheibe

Edelstahl 1.4301

Standardausführungen

  •  Der Hebel kann in jede beliebige Richtung bewegt werden.
  •  Der Hebel wird dank des verdrehsicheren Referenzstifts immer in der gewünschten Position gehalten.
Hinweis

Der Exzenterhebel ist eine Vorrichtung, die ein schnelles und effektives Festklemmen einer Platte (z. B. einer Tür) an einer Struktur (z. B. einem Rahmen) ermöglicht und dabei ein perfektes Schließen auch bei Vibrationen oder einem Versatz zwischen den beiden Elementen garantiert.

Durch Drehen des Hebels im Uhrzeigersinn wird die Ausdehnung des elastischen Halteelements erreicht und somit die beiden Elemente miteinander verriegelt (Abb. 1).

Das Produkt eignet sich auch für den Einsatz an Geräten, die häufig mit Wasser- oder Dampfstrahl gereinigt werden, sowie in Umgebungen, die aus hygienischer Sicht besondere Sorgfalt erfordern.

LAC-FL-F-SST - Ohne verdrehsicheren Referenzstift 
LAC-FL-F-SST - Ohne verdrehsicheren Referenzstift 
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Bohren Sie ein Loch in die Platte (z. B. die Tür), an der der Hebel befestigt werden soll, gemäß den angegebenen Schablonen (Abb. 2).

Die Referenzbohrung mit Durchmesser 3.95 mm des Zapfens (Ausführung LAC-FL-O-SST) ermöglicht es, den Hebel in der gewünschten Position zu halten.

Bei der Montage muss der Stift mit leichtem Übermaß in die Bohrung eingeführt werden.

Bohren Sie ein Loch in die zu klemmende Platte (z. B. den Rahmen) entsprechend der in der Tabelle angegebenen Schablone (Abb. 3).

Montieren Sie den Hebel und den Gleitfuß des Nockens an der Platte (Luke), setzen Sie das elastische Halteelement und die Unterlegscheibe auf der gegenüberliegenden Seite ein, kontern Sie mit der selbstsichernden Mutter, bis das Spiel durch leichtes Zusammendrücken des elastischen Halteelements beseitigt ist.

LAC-FL-F-SST - Ohne verdrehsicheren Referenzstift 
LAC-FL-F-SST - Ohne verdrehsicheren Referenzstift 
sD
1.2 ÷ 3.219330
3.2 ÷ 4.819.5660
4.8 ÷ 6.420550
> 6.420.5220

* Maximale Haltekraft, die kurzfristig durch das elastische Halteelement ausgeübt wird.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt