San - Antimicrobial
Wireless-Stellungsanzeiger für schnelle Setups
22.05.2026
Lesezeit: Minuten
In modernen Produktionsumgebungen sind schnelle Formatwechsel, reduzierte Stillstandszeiten und zuverlässige Prozesskontrolle entscheidend. Die elektronischen Wireless-Stellungsanzeiger DD52R-E-RF von ELESA wurden speziell entwickelt, um manuelle Verstellvorgänge effizienter, sicherer und präziser zu gestalten.
Die Stellungsanzeiger kommunizieren per Funk direkt mit der Steuereinheit UC-RF, die mit der Maschinensteuerung (PLC) verbunden ist. Dadurch entfällt die aufwendige Verkabelung zwischen den einzelnen Anzeigen und der Steuerung.
Effiziente Maschinen-Setups ohne Verkabelung
Eine UC-RF-Steuereinheit kann bis zu 36 elektronische Stellungsanzeiger verwalten. Die drahtlose Kommunikation funktioniert über Distanzen von bis zu 20 Metern und ermöglicht eine flexible Integration in bestehende Maschinen- und Produktionsanlagen.
Dank industrieller Kommunikationsschnittstellen wie:
ETHERNET/IP
MODBUS TCP
PROFINET IO
lässt sich das System problemlos in moderne Automatisierungsumgebungen integrieren.
Schnelleres Umrüsten und höhere Prozesssicherheit
Das System eignet sich besonders für Maschinen und Anlagen mit häufigen Formatwechseln. Über die PLC können gespeicherte Maschinen-Setups direkt aufgerufen werden. Die aktuelle Position aller Achsen wird dabei automatisch kontrolliert.
Nicht korrekt positionierte Achsen werden sofort erkannt und können gezielt nachjustiert werden. Erst wenn alle Positionen korrekt eingestellt sind, gibt die Steuerung den Produktionsstart frei.
Dadurch werden:
Rüstzeiten reduziert
Produktionsfehler minimiert
Maschinenstillstände vermieden
Prozesssicherheit erhöht
Technische Eigenschaften der DD52R-E-RF Stellungsanzeiger
Die elektronischen Stellungsanzeiger verfügen über:
6-stellige LCD-Anzeige
programmierbare Parameter
Batterielebensdauer von über 3 Jahren
Schutzart IP65 / IP67
Zusätzlich sorgt der Parameter „Net_ID“ dafür, dass die Kommunikation ausschließlich zwischen den definierten Geräten erfolgt.
Ideal für moderne Industrie- und Automatisierungsanwendungen
Die Wireless-Stellungsanzeiger von ELESA eignen sich für zahlreiche Anwendungen in:
Verpackungsmaschinen
Automatisierungstechnik
Lebensmittelindustrie
Pharmaindustrie
Produktions- und Montagelinien
ELESA – intelligente Lösungen für präzise Positionierung und effiziente Produktionsprozesse.
Bitte um Auskunft
* Pflichtfeld