San - Antimicrobial
CMLX Verriegelungen mit Schlüssel
mit Knebel, Zink-Druckguss
Material
Gehäuse, Verriegelung und Knopf in Zink-Druckguss, vernickelt
Mutter
M19x1 in Messing.
Zahnscheibe
Stahl, verzinkt
Dichtungsring
Gummiauflage (NBR).
Schließriegel
Stahl, verzinkt, 2,5 mm Dicke.
Schraube
M5x10 Stahl, verzinkt.
Flache und elastische Unterlegscheiben
Stahl, verzinkt
Interne Feder
nichtrostender Edelstahl
Drehwinkel
90°.
Funktionen und Anwendungen
CMLX Verriegelungen sind vor allem für Griffe und Türen geeignet, die starken Vibrationen unterliegen.
Ausgestattet mit einer schrägen Bohrung für ein Vorhängeschloss (Durchmesser 5-7mm).
Das Verdrehen der Verriegelung ist nur durch Druck auf den Knebel möglich.
Sonderausführungen und Zubehör
- Schließriegel in anderen Dimensionen.
- Mit der Verlängerung C.PQ M5/58 (Code 421137) aus Messing kann der Schließriegel in größerem Abstand montiert werden.