San - Antimicrobial
CM. Verriegelungen
mit Knebel, Zink-Druckguss
Material
Gehäuse, Verriegelung und Knopf in Zink-Druckguss, vernickelt
Mutter
M19x1 in Messing.
Federblech
Stahl, verzinkt
Schließriegel
Stahl, verzinkt, 2,5 mm Dicke.
Schraube
M5x8 Stahl, verzinkt.
Interne Feder
nichtrostender Edelstahl
Drehwinkel
90°.
Funktionen und Anwendungen
CM Verriegelungen sind vor allem für Griffe und Türen geeignet, die starken Vibrationen unterliegen.
Das Verdrehen der Verriegelung ist nur durch Druck auf den Knebel möglich.
Sonderausführungen und Zubehör
- Schließriegel in anderen Dimensionen.
- Mit der Verlängerung C.PQ M5/58 (Code 421137) aus Messing kann der Schließriegel in größerem Abstand montiert werden.