CMT.AE-V0 Verschlusshebel

mit umlegbarem Griff, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkten Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) selbstverlöschend. Zertifiziert nach UL-94 V0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes, schwarz, matt

Dichtungsring

Gummi (SBR).

Interne verzahnte Scheibe

Edelstahl 1.4301

Selbstschneidende Schraube

Edelstahl 1.4301

Drehwinkel

90°.

IP Schutzart

Schutzart IP65, gemäß EN 60529

Hinweis

Technische Daten

Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwiters Laboratories) (siehe Technische Daten) bedeutet, dass ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt wird, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 sec. verlöschen muss, ohne dass brennende Tropfen entstehen.

CMT.AE-V0 - Verschlusshebel 
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Schließriegel mit l2 in anderen Dimensionen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.