• Product Highlights

VB.839 Kreuzgriffe & VTD Sterngriffe von ELESA gewinnen Red Dot

27.03.2019

Lesezeit: Minuten

Die VB.839 Kreuzgriffe (Sterngriffe), die bereits 2019 mit dem IF Design Award prämiert wurden, sowie die VTD Drehmoment-Sterngriffe, haben nun den renommierten Red Dot Design Award in der Kategorie Produktdesign erhalten.

Innovatives Design für höchste Funktionalität beim Spannen und Klemmen

Die Jury würdigte das ergonomische Design der VB.839 Kreuzgriffe, das eine perfekte Überlagerung von zwei um 8° gedrehten Dreiecken darstellt. Diese besondere Form ermöglicht eine direkte und präzise Übertragung des Anziehdrehmoments. Dadurch bieten die Spanngriffe höchsten Komfort und maximale Sicherheit beim Spannen und Klemmen.

Auch die VTD Drehmoment-Sterngriffe überzeugen durch ihre besondere Konstruktion. Die dreiflügelige Form sorgt für eine optimale Griffigkeit und liegt ergonomisch in der Hand. Eine leichte Verjüngung verbessert den Halt und erleichtert das Spannen durch eine effiziente Kraftübertragung. Zudem schützt ein integriertes System die Anwendungsoberfläche, indem es das maximale Drehmoment beim Klemmen begrenzt.

Elesa – Ihr Partner für hochwertige Spanngriffe und ergonomische Bedienelemente

Mit dieser Auszeichnung beweist Elesa erneut seine Innovationskraft im Bereich Spanngriffe, Kreuzgriffe und Sterngriffe. Dank durchdachter Ergonomie und hochwertiger Materialien bieten unsere Produkte optimale Lösungen für sicheres Spannen und Klemmen in unterschiedlichsten Anwendungen.

ELESA – immer einen Schritt voraus!



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten