San - Antimicrobial
VTD Drehmoment-Griffe
Kunststoff Thermoplast
Griffkörper
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Abdeckkappe
Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), RAL 7035 Grau, matt.
Drehmoment-Mechanismus
Stahl gehärtet.
Standardausführungen
Buchse Stahl verzinkt mit Gewinde-Sackloch.
- VTD-AZ-2: max. Drehmment 2Nm.
- VTD-AZ-3: max. Drehmment 3Nm.
- VTD-AZ-4: max. Drehmment 4Nm.
- VTD-AZ-6: max. Drehmment 6Nm.
Funktionen und Anwendungen
VTD wird dann verwendet, wenn das angewandte Anzugsdrehmoment einen bestimmten Wert nicht übersteigen darf.
Die Übertragung des Drehmoments von der Flügelmutter zum Klemmelement basiert auf einem mechanischen Federsystem, welches den Griff, bei Erreichen des maximalen Drehmoments, freigibt. Beim Übersteigen des eingestellten Drehmoments gibt es einen Klick-Laut, der darauf hinweist, dass der Maximum-Wert erreicht ist.
Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnet der Mechanismus (Elesa Patent).
Der Griff wurde in 60.000 Anzugszyklen getestet. Die Werte waren immer unverändert.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Griff mit Halteschraube
- Griffe mit unterschiedlichen maximalen Drehmomenten.
- Griffe mit Edelstahl Buchse und Gummi NBR (Perbunan) O-Ring.
- Griffe mit Abdeckung in unterschiedlichen Farben.