• Product Highlights

ELESA Stirnzahnräder – Lebensmittelsicher & Erkennbar

01.06.2021

Lesezeit: Minuten

ELESA erweitert seine Produktreihe der visuell erkennbaren Standardkomponenten mit den neuen ZCL-VD Stirnzahnrädern. Diese bestehen aus Technopolymer in Signalblau (RAL 5005) – einem Material, das für den Lebensmittelkontakt (FDA CFR.21 & EU 10/2011) zugelassen ist.

Höchste Erkennbarkeit: 
Die blaue Farbe, die in der Natur kaum vorkommt, erleichtert die visuelle Identifikation und trägt zur Prozesssicherheit in der Lebensmittel- & Pharmaindustrie bei.

Optimale Eigenschaften: 
Die Zahnräder bieten geräuscharmen Lauf, minimalen Schmierbedarf und sind resistent gegenüber Chemikalien in aggressiven Umgebungen

Teil des ELESA-Übertragungsprogramms: 
Die neuen Stirnzahnräder ZCL-VD ergänzen die bewährten ZCL Stirnzahnräder (Eingriffswinkel 20°) und ZCR Zahnstangen (Eingriffswinkel 20°).

 

➡️ Jetzt entdecken!



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten