ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Visually Detectable Kunststoff Thermoplast, Eingriffswinkel 20°

Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 5005 Blau, matt.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Standardausführungen
- ZCL-1.0-VD: Modul 1.0, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
- ZCL-1.5-VD: Modul 1.5, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
- ZCL-2.0-VD: Modul 2.0, vorgebohrte Nabe mit Passfedernut
Der Wert "d" in der Tabelle den Minimum-Durchmesser der Nabe.
Eigenschaften
Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Komponente sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.
Das Drehmoment, das in der Tabelle angegeben wird, ist zwischen 0 und 150 U/min gewährleistet. Die Drehzahl kann je nach Schmierung, Temperatur, Kombination unterschiedlicher Materialien und Betriebsdauer variieren.
Maximale Toleranz bei glatten Durchloch: IT 9
Technische Daten
Siehe: Übertragungselemente.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Getriebe verschiedener Größen
- Montage mittels Gewindestiften.
- Nabennut in Übereinstimmung mit UNI 6604 Toleranz D10.
Montagehinweis
Um zwei Stirnzahnräder miteinander zu verbinden muss ein positives Flankenspiel berücksichtigt werden. Für Module 1.0 - 1.5 wird eine Toleranz (+0.03 +0.1) empfohlen. Für Module 2.0 wird eine Toleranz (+0.08 +0.3) empfohlen.