San - Antimicrobial
Drei ikonische Handräder von ELESA – Design trifft Technik
14.05.2025
Lesezeit: Minuten
Handräder mit Geschichte: Drei Designklassiker von Elesa
Technische Innovation und ästhetisches Design sind kein Widerspruch – das beweisen drei ikonische Handräder von ELESA. Vom ersten Vollscheiben-Handrad der 60er-Jahre bis hin zu zwei preisgekrönten Modellen, die nun offiziell Teil eines neuen Standardwerks des italienischen Industriedesigns sind.
VD.FP+I – Sicherheit durch Design (1960er Jahre)
In den frühen 1960er-Jahren erhielt ELESA eine besondere Kundenanfrage aus Großbritannien: Gesucht wurde ein Handrad, das sich bei bestimmten Arbeitsschritten auch motorgetrieben mitdrehen konnte – mit maximaler Sicherheit.
Die Antwort von Elesa: ein revolutionäres Vollscheiben-Handrad ohne Speichen, gefertigt aus schwarzem Duroplast mit glänzender Oberfläche und einem matt eloxierten Aluminiumring. Es markierte einen Wendepunkt in der Formgebung technischer Komponenten – sicherer, ergonomischer, funktionaler.
➡️ Den direkten Nachfolger dieses historischen Handrades in seiner fast identischen Version finden Sie hier: VDN.FP+I+ST
Zwei Designikonen im neuen Treccani-Band (2025)
Heute – über 60 Jahre später – finden sich zwei Elesa-Handräder im neuen Werk „Compasso d’Oro. ADI Design Museum – Historical Collection“, das 2025 von der renommierten Enciclopedia Treccani veröffentlicht wurde.
Die Publikation dokumentiert die Geschichte des italienischen Designs anhand der bedeutendsten Gewinner des Compasso d’Oro – des wichtigsten italienischen Designpreises. Sie umfasst über 1040 Seiten, 2275 Abbildungen und mehr als 50 Essays.
Folgende Handräder von Elesa sind in der Sammlung vertreten:
EWW.240 Handrad mit integriertem Positionsanzeiger
ECW.375 Ergostyle® Handrad, prämiert für Ergonomie und visuelle Klarheit
Die Aufnahme dieser Produkte in das Treccani-Werk belegt die Relevanz technischer Komponenten im kulturellen Kontext – als Brücke zwischen Funktionalität und Gestaltung.
Design als funktionale Vision
Carlo Bertani, Vertreter der dritten Generation des Familienunternehmens, kommentiert: "Design, für ELESA, ist weiterentwickelte Funktionalität – eine Brücke zwischen Technik, Ästhetik und Industrie."
Mit Produkten wie diesen zeigt ELESA, dass auch Industriekomponenten Designgeschichte schreiben können – durch Innovation, Präzision und gestalterische Klarheit.
ELESA – Wo Technik Designkultur prägt.
Bitte um Auskunft
* Pflichtfeld