VDN.FP+I+ST Sicherheits-Handräder

Kunststoff Duroplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend.

Ring

Aluminium, matt, eloxiert

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Standardausführung

Kupplungssatz für Sicherheitshandrad GN 000.5 gehärteter Stahl mit geschliffenen Gleitflächen, Montagebohrung und Nabennut in Übereinstimmung mit DIN 6885/2 Toleranz P9.

Drehbarer Griff I.301+x aus Kunststoff, Duroplast (PF).

VDN.FP+I+ST - Sicherheits-Handräder 
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Bei entsprechenden Mengen kann auch eine Ausführung mit Einkuppeln durch Drücken geliefert werden.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Scheibenhandräder VD.FP+I+ST sind im unbetätigten Zustand ausgekuppelt. Durch axiales Ziehen werden sie formschlüssig mit der Welle verbunden. Nach "Loslassen" des Rades kuppelt es selbsttätig wieder aus.

VDN.FP+I+ST - Sicherheits-Handräder 
Hinweis

Ergonomie

Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt