FC-MPI Magnetischer Sensor mit Kabel

für Anzeige des MPI-R10

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Sensor

Zink-Druckguss-Legierung vernickelt

Kabel

geschmirmtes Kabel mit schwarzer PVC Ummantelung Ø 3.5 mm; max. Biegeradius ≥ 34 mm

Verbinder (IP67 Schutzart)

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

NBR Gummi O-Ring.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Schnappmontage vereinfacht die Anbringung und garantiert eine korrekte Verbindung auch bei Vibrationen oder unbeabsichtigten Rissen.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Magnetischer Sensor mit Kabel in unterschiedlichen Längen (max. 5 m).

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Den Stecker an das Längenmesssysteme mit magnetischem Sensor MPI-R10 anstecken; solange drücken bis es ein Klickgeräusch gibt (Abb. 1).
  • Den magentischen Sensor mittels M3 Schraube befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten). Abstand zwischen Sensor und Magnetband sollte für eine korrekte Messung max. 1 mm nicht überschreiten.
FC-MPI - Magnetischer Sensor 

Demontage

Der Stecker kann durch einfaches Herausziehen entfernt werden. Bei Bedarf einen geschlitzten Schraubenzieher zur Hilfe nehmen - siehe Abb. 2.

FC-MPI - Magnetischer Sensor 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt