San - Antimicrobial
MPI-R10-RF Anzeige für magnetisches Messsystem
Längen- und Winkelmessungen, Datentransfer über Funkfrequenz
Gehäuse
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Halteklipp aus Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz, matt
Abdeckung mit Tastatur
Polycarbonat beständig gegen Fette, Öle, Alkohol und mineralische Säuren.
Schutzart
- IP54, Siehe EN 60529 Tabelle.
- IP67, Siehe EN 60529 Tabelle.
Funktionen und Anwendungen
MPI-R10-RF Messsystem verbunden mit einem speziellen Sensor FC-MPI, zusammen mit dem Magnetband M-BAND-10, ist ein vollständiges System zum Messen von linearen oder Winkelverschiebung (mit einem Minimumradius von 50 mm).
Die Montage ist einfach und das Produkt besticht durch eine sehr genaue Ausrichtung und Positionierung.
- Einfache Montage und Demontage dank des Halteklipps (ELESA PATENT)
- 7-stelliges LCD-Display, 12 mm hoch mit Sonderzeichenunterstützung.
- Programmierbar mit 4 Multifunktionstasten
- Anzeige in mm, Inch oder Grad
- Anzeige im absoluten oder inkrementellen Modus
- bis zu 10 programmierbare Offset-Werte.
- Speicherung und Anzeige von 32 Zielpositionen.
- Langlebige interne Lithium Batterie
- Pufferspeicher
- Gehäuse für FC-MPI Verbindung, Montage mittels Einrasten zum einfachen Aufstecken und wieder Abnehmen.
Für weitere Informationen lesen Sie "Bedienungsanleitung"..
| Mechanische und elektrische Eigenschaften | |
|---|---|
| Stromversorgung | Lithium Batterie 1/2 AA 3.6 V (im Lieferumfang enthalten) |
| Batterielebensdauer | 2.5 Jahre |
| Anzeige | 7-stelliges LCD-Display, 12 mm hoch mit Sonderzeichenunterstützung. |
| Anzeige Werte | -199999; 999999 |
| Anzahl der Kommastellen | programmierbar |
| Maßeinheit | Millimeter, Inch oder Grad programmierbar |
| Max Betriebsgeschwindigkeit | 1 ÷ 5 m/s programmierbar (1) |
| Auflösung (2) | 0.01 mm - 0.001 in - 0.01° |
| Genauigkeit (3) | ±0.03 mm |
| Wiederholgenauigkeit (4) | 0.0002 x L mm (L = Messwert in mm) |
| Selbstdiagnose | Batterie-, Sensor-, Magnetband-Check |
| Schutzart | IP54 oder IP67 |
| Arbeitstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20 ÷ +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | maximal 95% ohne Kondensation |
| Betriebsumgebung | Innenanwendung |
| Umgebungsbedingungen | Nur zur Verwendung in geschlossenen und geschützten Räumen |
| Höhe | Bis zu 2000 m |
| HF-Frequenzen programmierbar | 2400-2416MHz |
(1) Die Lesegeschwindigkeit beeinträchtigt die Lebensdauer der Batterie
(2) Auflösung/Teilung: die kleinste Abweichung in der Länge, die das System anzeigen kann.
(3) Genauigkeit: max. Abweichung zwischen der angezeigten und der tatsächlichen Position.
(4) Wiederholgenauigkeit: max. Abweichung des Messergebisses bei exakt reproduzierbar erreichter Messposition
System zur schnellen Positionierung
MPI-R10-RF Messsystem wird mit Funkfrequenz (RF) mit der Kontrolleinheit UC-RF verbunden, und bildet so ein kabelloses System zur schnellen Positionierung der Maschinenteile bzw. mehrachsigen Messungen (Abb.4).
Über die drahtlose Verbindung können Sie:
- die aktuelle Position auslesen,
- die Zielposition festlegen,
- Konfiguration aller Betriebsparameter
Das Funkfrequenznetzwerk ermöglicht die problemlose Nutzung verschiedener Geräte im selben Raum ohne gegenseitige Störungen.
Dieses System ist v.a. dann geeignet, wenn es zu regelmäßigen Format-Änderungen kommt. Es vereinfacht die Einstellung des Ziels/aktuelle Position der Maschinenteile und dient daher auch als eine Art Sicherheitssystem. Ist auch nur ein einziger MPI-R10 Messsystem in der Zielposition positioniert, verhindert PLC den Beginn des Produktionszyklus, um Probleme im Produktionsablauf zu verhindern.
Die Installation des System ist schnell und einfach durchzuführen und benötigt keine Kabeln zwischen der Kontrolleinheit und den Stellungsanzeigern.
Für weitere Informationen lesen Sie die "Bedienungsanleitung".
Magnetischer Sensor mit Kabel
FC-MPI Separat zu bestellen.
Zubehör auf Anfrage
Magnetband M-BAND-10.
Sonderausführungen auf Anfrage
Die LCD-Multifunktionsanzeige und die 5 Funktionstasten können mit maßgeschneiderten grafischen Symbolen, Zeichen oder Schriften geliefert werden.
Montagehinweis
- Bohrung gemäß der Montageschablone (Dicke 0.7÷2 mm)
- Alle Bohrgrate vorm Einpassen des Displays entfernen.
- Den unteren Teil des Displays in das Gehäuse einpassen und solange hineindrücken, bis es komplett eingerastet ist (Abb. 1).
Batteriewechsel
- Den Halteklipp mittels geschlitzten Schraubenzieher nach unten drücken. (Abb. 2).
- Aufschrauben der selbstschneidenden Edelstahl 1.4301 TORX® T06 Schraube und entfernen Sie die Abdeckung (Abb. 3).
- Die Batterie austauschen.
- Wird die Batterie innerhalb von 10 Sekunden (Dauer des Pufferspeichers) ausgetauscht, gehen die eingestellten Parameter nicht verloren.
* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.
Kompatibilität
Das magnetische Messsystem der Version „-W2“ ist ausschließlich mit dem magnetischen Messsystem und der Kontrolleinheit der gleichen Version „-W2“ kompatibel.