San - Antimicrobial
MPI-R10 Anzeige für magnetisches Messsystem
Längen- und Winkelmessungen
Gehäuse
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Halteklipp aus Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz, matt
Abdeckung mit Tastatur
Polycarbonat beständig gegen Fette, Öle, Alkohol und mineralische Säuren.
Schutzart
- IP54, Siehe EN 60529 Tabelle.
- IP67, Siehe EN 60529 Tabelle.
Funktionen und Anwendungen
MPI-R10 Messsystem verbunden mit einem speziellen Sensor FC-MPI, zusammen mit dem Magnetband M-BAND-10, ist ein vollständiges System zum Messen von linearen oder Winkelverschiebung (mit einem Minimumradius von 50 mm).
Die Montage ist einfach und das Produkt besticht durch eine sehr genaue Ausrichtung und Positionierung.
- Einfache Montage und Demontage dank des Halteklipps (ELESA PATENT)
- 7-stelliges LCD-Display, 12 mm hoch mit Sonderzeichenunterstützung.
- Programmierbar mit 4 Multifunktionstasten
- Anzeige in mm, Inch oder Grad
- Anzeige im absoluten oder inkrementellen Modus
- bis zu 10 programmierebare Offset-Werte.
- Speicherung und Anzeige von 32 Zielpositionen.
- Langlebige interne Lithium Batterie
- Pufferspeicher
- Gehäuse für FC-MPI Verbindung, Montage mittels Einrasten zum einfachen Aufstecken und wieder Abnehmen.
Für weitere Informationen lesen Sie Bedienungsanleitung.
| Mechanische und elektrische Eigenschaften | |
|---|---|
| Stromversorgung | Lithium Batterie 1/2 AA 3.6 V (im Lieferumfang enthalten) |
| Batterielebensdauer | 3 Jahre |
| Anzeige | 7-stelliges LCD-Display, 12 mm hoch mit Sonderzeichenunterstützung. |
| Anzeige Werte | -199999; 999999 |
| Anzahl der Kommastellen | programmierbar |
| Maßeinheit | Millimeter, Inch oder Grad programmierbar |
| Max Betriebsgeschwindigkeit | 1 ÷ 5 m/s programmierbar (1) |
| Auflösung (2) | 0.01 mm - 0.001 in - 0.01° |
| Genauigkeit (3) | ±0.03 mm |
| Wiederholgenauigkeit (4) | 0.0002 x L mm (L = Messwert in mm) |
| Selbstdiagnose | Batterie-, Sensor-, Magnetband-Check |
| Schutzart | IP54 oder IP67 |
| Arbeitstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ÷ +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | maximal 95% ohne Kondensation |
| Betriebsumgebung | Innenanwendung |
| Höhe | Bis zu 2000 m |
(1) Die Lesegeschwindigkeit beeinträchtigt die Lebensdauer der Batterie
(2) Auflösung/Teilung: die kleinste Abweichung in der Länge, die das System anzeigen kann.
(3) Genauigkeit: max. Abweichung zwischen der angezeigten und der tatsächlichen Position.
(4) Wiederholgenauigkeit: max. Abweichung des Messergebisses bei exakt reproduzierbar erreichter Messposition
Magnetischer Sensor mit Kabel
FC-MPI Separat zu bestellen.
Zubehör auf Anfrage
Magnetband M-BAND-10.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Die LCD-Multifunktionsanzeige und die 5 Funktionstasten können mit maßgeschneiderten grafischen Symbolen, Zeichen oder Schriften geliefert werden.
Montagehinweis
- Bohrung gemäß der Montageschablone (Dicke 0.7÷2 mm)
- Alle Bohrgrate vorm Einpassen des Displays entfernen.
- Den unteren Teil des Displays in das Gehäuse einpassen und solange hineindrücken, bis es komplett eingerastet ist (Abb. 1).
Batteriewechsel
- Den Halteklipp mittels geschlitzten Schraubenzieher nach unten drücken. (Abb. 2).
- Aufschrauben der selbstschneidenden Edelstahl 1.4301 TORX® T06 Schraube und entfernen Sie die Abdeckung (Abb. 3).
- Die Batterie austauschen.
- Wird die Batterie innerhalb von 10 Sekunden (Dauer des Pufferspeichers) ausgetauscht, gehen die eingestellten Parameter nicht verloren.
* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.