San - Antimicrobial
BEL-PH Dosenlibellen
Ganter Norm GN 2281zum Anschrauben
Standardausführungen
- BEL-PH-ANB-1: Gehäuse Aluminium eloxiert schwarz.
Glaskörper ohne Kontrastring
- BEL-PH-TP-1: Gehäuse Thermoplast weiss.
Glaskörper farblos transparent, ohne Kontrastring
- BEL-PH-TP-2: Gehäuse Thermoplast weiss.
Glaskörper farblos transparent, mit Kontrastring
Kontrastmittel
- K: farblos
- G: grün, transparent.
Empfindlichkeit von Dosenlibellen
# 10: Bewegung der Blase um 2 mm bei 10 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.
# 40: Bewegung der Blase um 2 mm bei 40 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.
Funktionen und Anwendungen
Dosenlibellen BEL-PH werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.
Dosenlibellen sind nicht ausgerichtet, es ist keine Ausrichtkugel an der Außenseite der Dosenlibelle vorhanden.
Die senkrechte Ausrichtung muss gewährleistet sein durch Justieren der Platte oder des Gehäuses auf dem das Element montiert wird.
Die schwarze Farbe von Ausführung BEL-PH-ANB bieten eine Reflexion zwischen der Libellenkontur, was wesentlich zur Lesbarkeit beiträgt. Ausführung BEL-PH-TP ist ebenso lieferbar mit Konttrastring innerhalb des Gehäuses (BEL-PH-TP-2) um den gleichen Effekt zu erzielen.
Alternativ kann auch durch eine dunkle Wandung der Einbaubohrung eine entsprechende Kontrastverbesserung erzielt werden.