San - Antimicrobial
BEL-BH Dosenlibellen
Ganter Norm GN 2278zum Anschrauben
Standardausführungen
- BEL-BH-AN: Aluminium eloxiert naturfarben.
- BEL-BH-ANB: Aluminium eloxiert schwarz.
Siehe Technische Daten Dosenlibellen und Längslibellen.
Gehäuse der Flüssigkeit
Thermoplast transparent
Kontrastmittel
K: farblos.
Empfindlichkeit von Dosenlibellen
# 30: Bewegung der Blase um 2 mm bei 30 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.
Isolierung
Halbhydrat Gips
Funktionen und Anwendungen
Dosenlibellen BEL-BH werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.
Die Oberfläche des Gehäuses (d2) ist geriffelt, somit wird die Montage im Gehäuse erleichtert, z.B. durch Kleben.
Liegt die Gasblase exakt mittig innerhalb der Markierungen, so befindet sich der zu prüfende Gegenstand in der horizontalen Lage.