San - Antimicrobial
BEL-PM Dosenlibellen
Ganter Norm GN 2279zum Anschrauben
Standardausführungen
- BEL-PM-AN-A: Gehäuse Aluminium eloxiert naturfarben, überschliffene Bezugsfläche.
- BEL-PM-ANB-A: Gehäuse Aluminium eloxiert schwarz, überschliffene Bezugsfläche.
- BEL-PM-AN-B: Gehäuse Aluminium eloxiert naturfarben, mit Gewindebolzen.
- BEL-PM-ANB-B: Gehäuse Aluminium eloxiert schwarz, mit Gewindebolzen.
Siehe Technische Daten Dosenlibellen und Längslibellen.
Gehäuse der Flüssigkeit
Thermoplast transparent
Kontrastmittel
K: farblos.
Empfindlichkeit von Dosenlibellen
# 30: Bewegung der Blase um 2 mm bei 30 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.
Isolierung
Halbhydrat Gips
Funktionen und Anwendungen
Dosenlibellen BEL-PM werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.
Form BEL-PM-A wird insbesondere dann verwendet, wenn man die Libelle als Werkzeug z.B. an verschiedenen Messstellen vorsehen will.
Form BEL-PM-B wird direkt am Maschinenkörper befestigt.
Liegt die Gasblase exakt mittig innerhalb der Markierungen, so befindet sich der zu prüfende Gegenstand in der horizontalen Lage.