San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), zertifiziert gemäß UL-94 V0, selbstverlöschend, schwarz.
Monostabiler elektrischer mit Knopf
Die Vorrichtung wurde für normal offenen Kontakt (NO) und normal geschlossenen Kontakt (NC) entworfen.
Wechsel der Funktion durch Drücken des blauen Knopfes (monostabiler Kontakt).
LED
Eine rote LED und eine grüne LED können über eine externe Logikschaltung so konfiguriert werden, dass sie den Status des Schalters anzeigen.
Spannungsbereich 24 Vdc ± 15%
Schrauben-Abdeckung
Kunststoff Thermoplast, schwarzgrau, matt. Montiert geliefert, demontierbar mit Schraubenzieher
IP Schutzart
Schutzart IP65, gemäß EN 60529.
Standardausführungen
Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
- EBR-SWM-B-C: Stecker, Stahl verzinkt, 8-polig M12x1, Anschluss unten
- EBR-SWM-L-C: Stecker, Stahl verzinkt, 8-polig M12x1, Anschluss seitlich links.
- EBR-SWM-R-C: Stecker, Stahl verzinkt, 8-polig M12x1, Anschluss seitlich rechts.
8-polige Kabel UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.
- EBR-SWM-B-F2.5: 8-polige Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss unten.
- EBR-SWM-B-F5: 8-polige Kabel, Länge 5m, Anschluss unten.
- EBR-SWM-L-F2.5: 8-polige Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss seitlich links.
- EBR-SWM-L-F5: 8-polige Kabel, Länge 5 m, Anschluss seitlich links.
- EBR-SWM-R-F2.5: 8-polige Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss seitlich rechts.
- EBR-SWM-R-F5: 8-polige Kabel, Länge 5 m, Anschluss seitlich rechts.

Funktionen und Anwendungen
Diese Bügelgriffe werden üblicherweise an Maschinen oder Schutzvorrichtungen eingesetzt.
Die LEDs können über eine externe Logikschaltung so konfiguriert werden, dass sie den jeweiligen Status des Tasters anzeigen. Anwendungsbeispiel: Wenn die Maschine läuft, ist die rote LED eingeschaltet und die grüne LED ausgeschaltet. Durch Drücken des Tasters verlangt der Bediener Zugriff zum geschützten Bereich. In diesem Fall wird die grüne LED eingeschaltet und die rote LED ausgeschaltet.
Die mechanische Lebensdauer des Tasters beträgt 1 x 106 Schaltzyklen.
Das Produkt wurde gemäß den Normen EN60947-1:2007 +A1:2021 +A2:2014 EN 60947-5-1:2017 hergestellt. Das CE-Zeichen ist auf einer Seite des Griffs sichtbar.
Wird ein Winkelstecker als Erweiterung verwendet, ist der Kabelausgang wie in Bild 1 gezeigt.
EBR-SWM Bügelgriffe können mit EBR Bügelgriffen kombiniert werden.
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.


| Elektrische Eigenschaften | |||
| Last | Spannungsbereich | Schaltstrom | Maximale Schaltzyklen |
| Resistiv | 28 Vdc | 4 A | 25000 |
| Resistiv | 115 Vac, 60 Hz | 1 A | 25000 |
| Induktiv | 28 Vdc | 2 A | 25000 |
| DWV | 1050 Vrms | - | - |
| Logikebene | 5 Vdc | 10 mA | 1 x 106 |
| Kurzschlussstrom: 1000 A | |||
*Bei der Version mit Steckverbinder beträgt die maximal zulässige Spannung 24 V und der maximal zulässige Strom 2 A.