San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast, selbstverlöschend
Material
- Griffkörper: glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid, PA), selbstverlöschend UL-94 V0, schwarz, matt.
- Abdeckkappe: Polycarbonat, selbstverlöschend, UL-94 V0, schwarz. Im Lieferumfang enthalten, zum Einpressen, abnehmbar mit Schraubendreher.
- Taste: Kunststoff Thermoplast (Polyamid, PA), schwarz.
Mikroschalter mit Taste
Das Gerät besteht aus einem Wechselkontakt, der entweder aus einem Schließer (NO) und einem Öffner (NC) oder aus einem Schließer (NO) besteht. Die Umschaltung erfolgt durch Drücken der schwarzen Taste (monostabiler Kontakt).
Standardausführungen
Durchlöcher für front- oder rückseitige Montage über Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Befestigungsmuttern (separat erhältlich).
6-poliges Kabel: UL-Typ 2587 6xAWG22 PVC RAL9005, Ausgang hinten.
- EMPC-SWM-1NC+1NO-F2.5: 1 Öffner (NC) + 1 Schließer (NO), Kabel Länge 2,5 m.
- EMPC-SWM-1NC+1NO-F5: 1 Öffner (NC) + 1 Schließer (NO), Kabellänge 5 m.
- EMPC-SWM-1NO-F2.5: 1 Schließer (NO), Kabellänge 2,5 m.
- EMPC-SWM-1NO-F5: 1 Schließer (NO), Kabellänge 5 m.
Funktionen und Anwendungen
Der Bügelgriff EMPC-SWM (ELESA patent) vereint die Funktionen eines Griffs und eines Schalters in einem einzigen Produkt. Diese Bügelgriffe werden üblicherweise an Maschinen oder Schutzvorrichtungen eingesetzt. Die mechanische Lebensdauer des Tasters beträgt 106 Betätigungszyklen. Durch Drücken der Taste kann der Bediener über eine externe Logik zum Beispiel Zugriff auf den geschützten Bereich anfordern oder die Maschine nach einer Unterbrechung erneut aktivieren. Schutzart IP40.
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.
EU-Konformitätserklärung
Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:
- 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU (EMV) Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit
- 2011/65/UE (RoHS) Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Harmonisierte Normen und Verweise auf andere technische Vorschriften, auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird: EN 60947-5-1:2017
| Elektrische Eigenschaften NO und NC | |||
| Last | Spannungsbereich | Schaltstrom | Maximale Schaltzyklen |
| Resistiv | 28 Vdc | 4 A | 25000 |
| Resistiv | 115 Vac, 60 Hz | 1 A | 25000 |
| Induktiv | 28 Vdc | 2 A | 25000 |
| DWV | 1050 Vrms | - | - |
| Logikebene | 5 Vdc | 10 mA | 1 x 106 |
| Elektrische Eigenschaften NO | |||
| Last | Spannungsbereich | Schaltstrom | Maximale Schaltzyklen |
| Resistiv | 28 Vdc | 5 A | 25000 |
| Resistiv | 115 Vac, 60 Hz | 3 A | 25000 |
| Induktiv | 28 Vdc | 2 A | 25000 |
| DWV | 1050 Vrms | - | - |
| Logikebene | 5 Vdc | 10 mA | 1 x 106 |
Montagehinweis
Nach der Montage des Griffs setzen Sie die Führungen in die speziellen Nuten des Griffs ein, indem Sie ausreichend Druck ausüben, bis sie einrasten. Üben Sie einen letzten Druck aus, um sich zu vergewissern, dass die Abdeckung vollständig befestigt ist. Drehen Sie abschließend die mitgelieferte selbstschneidende Schraube in die dafür vorgesehene Befestigungsstelle an der Seite ein und ziehen Sie sie fest.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Abdeckkappe oder Taste in verschiedenen Farben.
- Verschiedene Kabellängen.
Weitere Standardausführungen
- EMPC.: einzelner Zusatzgriff ohne Schalter.
- EMP-LD: Bügelgriffe mit LED-Anzeige.
- EMP-SWM-LD: Bügelgriffe mit monostabilem Schalter und LED-Anzeige.