EMP-LD Bügelgriffe mit LED Anzeige

Kunststoff Thermoplast, selbstverlöschend

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

  • Griffkörper: glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid, selbstverlöschend UL-94 V0, schwarz, matt.
  • Abdeckkappe des LED-Lichtdiffusors: Polycarbonat, selbstverlöschend, UL-94 V0, opalfarben. Im Lieferumfang enthalten, zum Einpressen, abnehmbar mit Schraubendreher.

LED-Leiste

RGB-Typ, Versorgungsspannung 24Vdc ±10 % (max. Stromaufnahme = 120 mA). Die Farbtöne können je nach Versorgungsspannung leicht variieren.

Standardausführungen

Durchlöcher für front- oder rückseitige Montage über Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Befestigungsmuttern (separat erhältlich).

6-poliges Kabel: UL-Typ 2587 6xAWG22 PVC RAL9005, Ausgang hinten.

  • EMP-LD-F2.5: Kabellänge 2,5 m.
  • EMP-LD-F5: Kabellänge 5 m.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der EMP-LD Bügelgriff (ELESA-patent) vereint die Funktionen eines Griffs und einer Signallichts in einem einzigen Produkt. Diese Bügelgriffe werden üblicherweise an Maschinen oder Schutzvorrichtungen eingesetzt. Mit dem entsprechenden elektrischen Anschluss kann die Farbe der LED-Leiste konfiguriert werden, um den Status der Schutzvorrichtung anzuzeigen (IEC 60204-1). Schutzart IP40.

Anwendungsbeispiel:

  • Rot: Erfordert sofortiges Handeln, um eine gefährliche Situation zu beheben.
  • Grün: Normale Betriebsbedingungen.
  • Gelb: Bitte warten. Maschine wird abgeschaltet oder befindet sich in Übergangsphase.
  • Blau: Vom Bediener angeforderter Vorgang.

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

EMP-LD-F2.5 - Mit Kabel Länge 2.5 m 

Montagehinweis

Nach der Montage des Griffs setzen Sie die Führungen in die speziellen Nuten des Griffs ein, indem Sie ausreichend Druck ausüben, bis sie einrasten. Üben Sie einen letzten Druck aus, um sich zu vergewissern, dass die Abdeckung vollständig befestigt ist. Drehen Sie abschließend die mitgelieferte selbstschneidende Schraube in die dafür vorgesehene Befestigungsstelle an der Seite ein und ziehen Sie sie fest.

EMP-LD-F2.5 - Mit Kabel Länge 2.5 m 

Anweisungen zur Verkabelung LED-Leiste

Bei korrekter Verdrahtung leuchtet die LED-Leiste in einer der 7 verfügbaren Farben. Der gemeinsame Kontakt (weißer Draht) muss immer mit dem Minuspol der Stromversorgung verbunden sein. Die übrigen drei Leiter können an den Pluspol angeschlossen werden, um jeweils die rote, grüne oder blaue Farbe der LED-Leiste zu erzeugen. Sie können auch gleichzeitig angeschlossen werden, um die übrigen Farben zu erzeugen, wie in der nebenstehenden Tabelle angegeben. Durch Steuern der Helligkeit der einzelnen Kanäle mit Hilfe der PWM-Technik können noch weitere Farben erzielt werden.

EMP-LD-F2.5 - Mit Kabel Länge 2.5 m 
Farben von LED-LeistenRotGrünBlau
Rot

ON

OFFOFF
GrünOFFONOFF
BlauOFFOFFON
GelbONONOFF
HellblauOFFONON
ViolettONOFFON
WeißONON

ON

EU-Konformitätserklärung

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:

  • 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie.
  • 2014/30/EU (EMV) Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.
  • 2011/65/UE (RoHS) Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Harmonisierte Normen und Verweise auf andere technische Vorschriften, auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird: EN 60947-5-1:2017.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Verschiedene Kabellängen.

Weitere Standardausführungen 

  • EMPC.: einzelner Zusatzgriff ohne Schalter.
  • EMPC-SWM: Bügelgriffe mit monostabilem Doppelkontaktschalter.
  • EMP-SWM-LD: Bügelgriffe mit monostabilem Schalter und LED-Anzeige.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt