GN 927 Cam levers

Zink-Druckguss

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, RAL 9005, schwarz, matt

Achse

Stahl, verzinkt

Rastelement

Stahl verzinkt, Innengewinde oder Gewindebolzen

Standardausführungen

  • GN 927-A-B: Positionierung mit verzinkter Einstell-Flügelmutter mit Gewinde, mit verzinkter Stützbuchse mit Kontakteinsatz aus glasfaserverstärktem Thermoplast auf Acetalbasis.
  • GN 927-B-B: Positionierung ohne Einstell-Flügelmutter, mit Stützbuchse aus glasfaserverstärktem Thermoplast auf Polyamidbasis.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Exzenterspanner GN 927 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt.

Die Ausführung GN 927-A-B mit Einstell-Flügelmutter ermöglicht ein schnelles, effizientes Anziehen. Die Einstell-Flügelmutter an der Basis ermöglicht das Einstellen der Anziehkraft und gleichzeitiges Arretieren des Hebels in der gewünschten Position.

Mit Exzenterspannern können Anzugsmomente bis zu 8kN erzielt werden.

GN 927 (d<sub>1</sub>) - Gewindebohrung 
GN 927 (d<sub>1</sub>) - Gewindebohrung 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Hebel RAL 2004 orange, RAL 3000 rot, oder RAL 9006 grau

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt