Soft-touch Kunststoff Thermoplast
Material
Hochwertiger Thermoplast, Polypropylen (PP), ummantelt mit "soft-touch" Thermoplast, Elastomer (TPE), chemisch verbunden, Härte 70 Shore A, schwarz, matt.
Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Farbige Abdeckkappe
Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), matt, in den Standardfarben erhältlich.
Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.
Standardausführungen
- VCT-B-SOFT: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- VCT-p-SOFT: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).