• Product Highlights

SUPER-Technopolymer-Scharniere von ELESA für maximale Stabilität

10.03.2021

Lesezeit: Minuten

ELESA hat das Sortiment an Industriescharniere erweitert. Mit den neuen Scharnieren aus glasfaserverstärktem Polyamid, erhältlich in verschiedenen Ausführungen (CFM-TR-G und CFM-TR), bietet Elesa eine noch leistungsstärkere Lösung für industrielle Anwendungen.

Die CFM-TR-Scharniere eignen sich ideal für Gehäuse und Paneele. Durch die Anzahl der Bohrungen wird eine maximale Stabilität gewährleistet. Besonders die CFM-TR-G Scharniere zeichnen sich durch ein einziges Durchgangsloch auf der Paneelseite aus, was die Installation vereinfacht und das Risiko einer Glasbeschädigung minimiert. Dies macht die CFM-TR-G Scharniere besonders geeignet für die Montage an Glas oder Paneelen.

Der verwendete SUPER-Technopolymer, ein Material, das häufig als Metallersatz in robusten industriellen Anwendungen eingesetzt wird, bietet zahlreiche Vorteile wie geringes Gewicht und Korrosionsbeständigkeit. Durch den hohen Anteil an Glasfaser, der mit dem Basispolymer und geeigneten Primern verbunden ist, sowie die Verwendung von Aramidfasern, bieten SUPER-Technopolymere mechanische und thermische Eigenschaften, die herkömmlichen Polymeren weit überlegen sind.

Die Vorteile der SUPER-Technopolymer-Komponenten beinhalten:

Hohe mechanische Leistung

Korrosionsbeständigkeit

Leichtgewicht, nicht magnetisch

Niedriger Reibungskoeffizient

Wartungsfrei

Thermische Isolierung

Farbig durchgefärbtes Material

 

➡️ Produktdatenblätter, Zeichnungen und Tabellen mit Codes und Abmessungen sind auf unserer Website elesa.com verfügbar.



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten