San - Antimicrobial
SAN-Antimikrobiell: Effektiver Schutz vor Krankheitserregern
07.04.2023
Lesezeit: Minuten
In Krankenhäusern und der Pharmaindustrie ist der Schutz vor Krankheitserregern entscheidend. Die SAN-Antimikrobielle Reihe von ELESA bietet dauerhaften Schutz gegen Bakterien und Pilze durch selbstdesinfizierende Materialien.
Was ist Selbstdesinfektion?
Selbstdesinfektion verhindert die Ansammlung von Krankheitserregern auf Oberflächen ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel. Dies spart Kosten, schont die Umwelt und reduziert Gesundheitsrisiken durch toxische Substanzen.
Krankheitserreger und deren Risiken
Krankheitserreger wie Bakterien und Pilze sind häufig in Umgebungen mit hoher Ansteckungsgefahr anzutreffen. In Krankenhäusern und Arztpraxen bleibt selbst bei gründlicher Reinigung oft eine mikrobielle Belastung zurück.
Die Lösung: ELESA SAN-Antimikrobielle Reihe
ELESA hat eine Reihe von Komponenten entwickelt, die mit Silberionen ausgerüstet sind, welche das Wachstum von Bakterien und Pilzen auf Oberflächen verhindern. Diese Komponenten sind ideal für den Einsatz in gesundheitskritischen Bereichen wie Krankenhäusern, der pharmazeutischen Industrie und mehr.
Wie funktionieren Silberionen?
Silberionen durchdringen die Zellwände von Mikroben, blockieren ihre Enzymsysteme und verhindern die Vermehrung. Diese selbstdesinfizierende Wirkung bleibt über den gesamten Lebenszyklus der Produkte erhalten.
Welche Krankheitserreger schützt die SAN-Antimikrobielle Reihe?
Tests zeigen, dass die SAN-Produkte 98,9% der bakteriellen Belastung innerhalb von 24 Stunden eliminieren. Sie schützen vor Bakterien wie Staphylococcus aureus, Escherichia coli und Candida albicans.
Verlässliche antimikrobielle Eigenschaften
Die SAN-Produkte sind gemäß ISO 22196:2011 zertifiziert und gewährleisten dauerhafte antimikrobielle Wirksamkeit, auch nach vielen Anwendungen und Reinigungen.
Fazit: Die SAN-Antimikrobielle Reihe von ELESA schützt zuverlässig vor Krankheitserregern und sorgt so für eine sicherere und hygienischere Umgebung in sensiblen Bereichen.