San - Antimicrobial
Pneumatische Spanner von MISATI – kraftvoll und kompakt
15.05.2025
Lesezeit: Minuten
Die pneumatischen Befestigungsspanner der Marke MISATI, exklusiv bei Elesa erhältlich, vereinen kompakte Abmessungen mit hoher Spannkraft. Entwickelt für den industriellen Dauereinsatz, zeichnen sie sich durch ihre robuste Monoblock-Stahlkonstruktion, intelligente Mechanik und hohe Lebensdauer aus – ideal für Automatisierung, Maschinenbau und Schweißtechnik.
Vorteile auf einen Blick
Platzsparende Bauweise bei gleichzeitig hoher Spannkraft
Geringer Luftverbrauch für effizienten Energieeinsatz
Unterseitige Luftanschlüsse – perfekt für Gruppenmontage
Direktbefestigung am Zylindergehäuse, z. B. mit Halter MM-SBA
Stahl-Monoblock & Rollenmechanik – 7 Jahre Garantie / 20 Mio. Zyklen
Durchdachtes Zubehör für flexible Anwendungen
MISATI bietet ein Zubehörportfolio, das den Marktführern in nichts nachsteht – jedoch intelligenter integriert:
Standardarme und Sensoren für präzise Prozesssteuerung
MM-SBA Montagehalter mit Höhen- und Winkeleinstellung ohne Maschinenumbau
Schweißschutz wie MM-PTA, auf Wunsch mit PTFE-Beschichtung
Greifer & Halter zur Sicherung des mechanischen Kreises
Antikorrosionsbehandlungen für aggressive Produktionsumgebungen
Typische Einsatzbereiche
Die pneumatischen Spanner eignen sich für vielfältige Anwendungen:
Schweißanlagen und Roboterzellen
Maschinenbau und Automatisierungstechnik
Papier-, Druck- und Verpackungsmaschinen
Prüf- und Testsysteme mit wiederholgenauen Spannvorgängen
Für besonders anspruchsvolle Umgebungen stehen Varianten mit Nickel- (-NK) oder PTFE-Beschichtung (-PTA) zur Verfügung – ideal bei hohen Temperaturen oder chemischer Belastung.
MISATI – der Standard für kompakte Automatisierung: Effizient spannen auf kleinstem Raum !
Bitte um Auskunft
* Pflichtfeld