San - Antimicrobial
Neue Federscharniere von ELESA für automatische Rückstellung
09.10.2017
Lesezeit: Minuten
Die brandneuen Federscharniere der Serie CFMR erweitern das Sortiment der Kunststoffscharniere von Elesa und bieten eine innovative Lösung für Anwendungen im Maschinenbau und der Automatisierung. Diese Industriescharniere ermöglichen das automatische Schließen oder Öffnen von Türen durch eine im Drehbolzen integrierte Rückholfeder.
Der Grundkörper der CFMR-Scharniere besteht aus hochwertigem Thermoplast, einem belastbaren Werkstoff, der aus der fortschrittlichen Entwicklung von Polymermaterialien hervorgegangen ist. Er bietet außergewöhnliche mechanische und thermische Eigenschaften und vereint auf ideale Weise die Vorteile von Kunststoff und Metall. Der Drehbolzen aus Aluminium und die Rückholfeder aus Edelstahl sorgen für maximale Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Korrosion.
Um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden, sind diese Federscharniere in verschiedenen Standardausführungen verfügbar, darunter Modelle mit offener (CFMR-NO) oder geschlossener (CFMR-NC) Rückstellung. Darüber hinaus sind die Industriescharniere mit Federn in unterschiedlichen Verwindungen erhältlich, die speziell auf die verschiedenen Rückstellmomente abgestimmt sind.
➡️ zum Produkt